跳到主要内容

概述

关于本手册

感谢您购买本公司的机器人系统。

本文档记载了正确安装使用机器人的以下说明:

  • 机器人二次开发接口SDK(C++)的使用。

安装使用该机器人系统前,请仔细阅读本手册与其他相关手册。

阅读之后,请妥善保管,以便随时取阅。

手册对象

本手册面向:

  • 机器人应用开发工程师。

请务必保证以上人员具备基础的机器人操作、C++ 编程等所需的知识,并已接受本公司的相关培训。

如何阅读产品手册

本手册包含单独的安全章节,必须在阅读安全章节后,才能进行安装或维护作业。

版本记录

版本编号日期说明
v0.12022.6初始版本;
v0.1.92022.09Rokae SDK 初版,适配 xCore 版本 v1.6.2;
V0.2.82023.02Rokae SDK 正式版本,适配 xCore 版本 v1.7;
V0.3.32023.06新增接口,优化和修复一些问题,适配 xCore 版本 v2.0 ;
V0.3.42023.10新增接口,修复问题,适配 xCore 版本 v2.1
V0.4.02024.04新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v2.2
v0.4.12024.07新增急停复位等接口,适配 xCore 版本 v2.2.2
v0.5.02024.12新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v3.0.1
v0.5.12025.4新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v3.0.2
v0.6.02025.7新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v3.1.0
v0.7.02026.1新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v3.2.0