功能更新: 1、加入配置分离功能,一个软件版本使用不同配置文件来适配硬件不同。 2、适配新安全板固件 3、适配单桥力矩传感器拖动效果 重要bug修复: 1、偶发崩溃问题 2、DH参数设置但功能失效 3、未及时保存配置导致重启后配置失效问题(机型设置、网卡设置、辨识结果等) 其他bug: 1、goto指令小概率失败 2、jog小概率崩溃 3、数组赋值给变量会造成控制器崩溃 4、笛卡尔空间开启力控失败 优化: 1、输出系统信号发送源头到日志中便于查看 2、规划内部数据精度问题 其他: HMI使用3.2.4版本即可。路径:http://sw.rokae.com:8800/xcore/robot/test/v1.3.1_preview_20210729/