![]() |
xCore-SDK
0.5.0
xCore SDK C# API
|
摆弧参数 更多...
#include <arcwelding_cli.hpp>
静态 Public 成员函数 | |
| static WeaveData | CreateDefault () |
| WeaveData默认值 更多... | |
Public 属性 | |
| String | name |
| 文件号名 更多... | |
| String | annotation |
| 文件号注释 更多... | |
| String | weaving_reference |
| 摆弧基准(只支持基于周期的摆动)。长度:"length",周期:"cycle" 更多... | |
| String | pattern |
| 摆弧形状(只支持三角摆、正弦摆和圆弧摆)。三角:"triangular",正弦:"sine",圆弧:"circular",8字:"figure_8" 更多... | |
| Double | weave_length_frequency |
| 摆弧长度、频率(与摆弧基准匹配)。长度:单位:mm,范围:[ 1, 500 ];频率:单位:Hz,范围:[ 0.1, 5 ] 更多... | |
| Amplitude | amplitude |
| 摆弧幅度。摆动频率乘左右振幅需小于50。 更多... | |
| String | dwell_type |
| 等待类型(三角摆和正弦摆有效,圆弧摆需要设为摆动停止)。机器人等待:"robot_stay",摆动停止:"weave_stop" 更多... | |
| array< Int32 > | dwell_time |
| 等待时间(左、中、右)。单位:ms。 更多... | |
| Double | radius |
| 摆弧半径(圆弧、8字生效)。单位:ms,范围:[ 0.1, 100 ] 更多... | |
| Boolean | phase_invert |
| 波形反向(暂不支持,默认正向)。反向:true;正向:false 更多... | |
| String | elevation_type |
| 仰角类型(三角摆和正弦摆生效,当前只支持v型)。v型:"v_pattern",三角:"triangular" 更多... | |
| ElevationAngle | elevation_angle |
| 仰角。当仰角类型为“ V 型” 时,角度设置为 0,机器人在单平面动;当仰角类型为” 三角“ 时,两个角度之和不能为 0、180、-180。 更多... | |
| Double | inclination_angle |
| 倾斜角(三角摆和正弦摆生效)。单位:°,范围:[-90, 90] 更多... | |
| Double | acc |
| 摆动加速度。单位:mm/s^2,范围:(0, 5),开区间 更多... | |
| Double | jerk |
| 摆动加加速度。单位:mm/s^3,范围:(0, 50] 更多... | |
摆弧参数
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 366 行定义.
|
inlinestatic |
WeaveData默认值
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 399 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::acc |
摆动加速度。单位:mm/s^2,范围:(0, 5),开区间
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 394 行定义.
| Amplitude rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::amplitude |
摆弧幅度。摆动频率乘左右振幅需小于50。
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 378 行定义.
| String rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::annotation |
文件号注释
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 370 行定义.
| array<Int32> rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::dwell_time |
等待时间(左、中、右)。单位:ms。
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 382 行定义.
| String rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::dwell_type |
等待类型(三角摆和正弦摆有效,圆弧摆需要设为摆动停止)。机器人等待:"robot_stay",摆动停止:"weave_stop"
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 380 行定义.
| ElevationAngle rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::elevation_angle |
仰角。当仰角类型为“ V 型” 时,角度设置为 0,机器人在单平面动;当仰角类型为” 三角“ 时,两个角度之和不能为 0、180、-180。
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 390 行定义.
| String rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::elevation_type |
仰角类型(三角摆和正弦摆生效,当前只支持v型)。v型:"v_pattern",三角:"triangular"
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 388 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::inclination_angle |
倾斜角(三角摆和正弦摆生效)。单位:°,范围:[-90, 90]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 392 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::jerk |
摆动加加速度。单位:mm/s^3,范围:(0, 50]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 396 行定义.
| String rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::name |
文件号名
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 368 行定义.
| String rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::pattern |
摆弧形状(只支持三角摆、正弦摆和圆弧摆)。三角:"triangular",正弦:"sine",圆弧:"circular",8字:"figure_8"
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 374 行定义.
| Boolean rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::phase_invert |
波形反向(暂不支持,默认正向)。反向:true;正向:false
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 386 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::radius |
摆弧半径(圆弧、8字生效)。单位:ms,范围:[ 0.1, 100 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 384 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::weave_length_frequency |
摆弧长度、频率(与摆弧基准匹配)。长度:单位:mm,范围:[ 1, 500 ];频率:单位:Hz,范围:[ 0.1, 5 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 376 行定义.
| String rokae::clr::ArcWelding::WeaveData::weaving_reference |
摆弧基准(只支持基于周期的摆动)。长度:"length",周期:"cycle"
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 372 行定义.
1.9.4