![]() |
xCore-SDK
0.5.0
xCore SDK C# API
|
摆焊-自适应参数 更多...
#include <arcwelding_cli.hpp>
静态 Public 成员函数 | |
| static WeaveAdaptiveData | CreateDefault () |
| WeaveAdaptiveData默认值 更多... | |
Public 属性 | |
| Boolean | isAdaptive |
| 是否自适应。是:true;否:false 更多... | |
| Double | groove_width_standard |
| 标准坡口宽度(若自适应,不可与最大坡口宽度相等)。单位:mm,范围??? 更多... | |
| Double | groove_width_ratio |
| 坡口宽度比例(若自适应,不可为零)。 更多... | |
| Double | max_groove_width |
| 最大坡口宽度(若自适应,不可与标准坡口宽度相等)。单位:mm,范围??? 更多... | |
| Double | max_electric |
| 最大电流。单位:A,范围:??? 更多... | |
| Double | max_speed |
| 最大速度。单位:mm/s,范围:??? 更多... | |
摆焊-自适应参数
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 423 行定义.
|
inlinestatic |
WeaveAdaptiveData默认值
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 438 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::groove_width_ratio |
坡口宽度比例(若自适应,不可为零)。
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 429 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::groove_width_standard |
标准坡口宽度(若自适应,不可与最大坡口宽度相等)。单位:mm,范围???
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 427 行定义.
| Boolean rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::isAdaptive |
是否自适应。是:true;否:false
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 425 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::max_electric |
最大电流。单位:A,范围:???
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 433 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::max_groove_width |
最大坡口宽度(若自适应,不可与标准坡口宽度相等)。单位:mm,范围???
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 431 行定义.
| Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::max_speed |
最大速度。单位:mm/s,范围:???
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 435 行定义.
1.9.4