![]() |
xCore-SDK
0.5.0
xCore SDK C# API
|
电弧跟踪上下跟踪参数 更多...
#include <arcwelding_cli.hpp>
静态 Public 成员函数 | |
| static UdTrackParam | CreateDefault () |
| 电弧跟踪上下跟踪参数默认值 更多... | |
Public 属性 | |
| double | pid |
| 比例增益:调节上下跟踪的快慢,范围:[ 0, 10 ] 更多... | |
| double | curr_bias_offset |
| 电流偏差系数:补偿正常摆动时上下电流固有偏差,范围:[ 0, 10 ] 更多... | |
| double | min_compensation |
| 最小补偿量:单次补偿最小值,控制量小于该值不予补偿,单位 mm,范围:[ 0, 10 ] 更多... | |
| double | max_compensation |
| 最大补偿量:单次补偿最大值,单位 mm,范围:[ 0, 10 ] 更多... | |
| double | base_current |
| 基准电流值:当“ 基准电流方法” 为“ 定值” 时才需要设置该参数 单位:A,范围[ 0, 1000 ] 更多... | |
| int | sampling_start_period |
| 自适应上下基准电流开始采样周期,范围[ 2, 50 ] 更多... | |
| int | sampling_duration_period |
| 自适应上下基准电流持续采样周期,范围[ 1, 50 ] 更多... | |
电弧跟踪上下跟踪参数
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 971 行定义.
|
inlinestatic |
电弧跟踪上下跟踪参数默认值
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 988 行定义.
| double rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::base_current |
基准电流值:当“ 基准电流方法” 为“ 定值” 时才需要设置该参数 单位:A,范围[ 0, 1000 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 981 行定义.
| double rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::curr_bias_offset |
电流偏差系数:补偿正常摆动时上下电流固有偏差,范围:[ 0, 10 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 975 行定义.
| double rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::max_compensation |
最大补偿量:单次补偿最大值,单位 mm,范围:[ 0, 10 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 979 行定义.
| double rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::min_compensation |
最小补偿量:单次补偿最小值,控制量小于该值不予补偿,单位 mm,范围:[ 0, 10 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 977 行定义.
| double rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::pid |
比例增益:调节上下跟踪的快慢,范围:[ 0, 10 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 973 行定义.
| int rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::sampling_duration_period |
自适应上下基准电流持续采样周期,范围[ 1, 50 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 985 行定义.
| int rokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam::sampling_start_period |
自适应上下基准电流开始采样周期,范围[ 2, 50 ]
在文件 arcwelding_cli.hpp 第 983 行定义.
1.9.4