![]() |
xCore-SDK
0.5.0
xCore SDK C# API
|
#include <data_types_cli.hpp>
Public 属性 | |
| CartesianPosition | cartTarget |
| 目标笛卡尔点位 更多... | |
| CartesianPosition::Offset | cartTargetOffset |
| 笛卡尔目标点偏移选项 更多... | |
| int | speed |
| 机器人末端最大线速度, 单位mm/s。见setDefaultSpeed 更多... | |
| double | rotSpeed |
| 空间旋转速度,用于末端类型指令,单位rad/s。 大于等于0时生效;小于0时旋转速度默认为200°/s 更多... | |
| int | zone |
| 转弯区半径大小,单位mm。见setDefaultZone 更多... | |
| String | customInfo |
| 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来 更多... | |
| String | signalName |
| 信号名称, 比如 "DO0_0" 更多... | |
| double | periodWidth |
| 周期宽度, 相邻两次DO信号置高的路径长度,单位毫米, 范围 [0.01, 10000], 同时要求不小于末端线速度[mm/s] * 0.004s 更多... | |
| double | pulseTime |
| 脉冲时长, DO信号置高后维持的时长, 单位秒, 范围 [0.002, 10] 更多... | |
PulseL运动指令
在文件 data_types_cli.hpp 第 462 行定义.
|
inline |
在文件 data_types_cli.hpp 第 495 行定义.
| CartesianPosition rokae::clr::PulseLCommand::cartTarget |
目标笛卡尔点位
在文件 data_types_cli.hpp 第 466 行定义.
| CartesianPosition::Offset rokae::clr::PulseLCommand::cartTargetOffset |
笛卡尔目标点偏移选项
在文件 data_types_cli.hpp 第 468 行定义.
| String rokae::clr::PulseLCommand::customInfo |
自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
在文件 data_types_cli.hpp 第 477 行定义.
| double rokae::clr::PulseLCommand::periodWidth |
周期宽度, 相邻两次DO信号置高的路径长度,单位毫米, 范围 [0.01, 10000], 同时要求不小于末端线速度[mm/s] * 0.004s
在文件 data_types_cli.hpp 第 487 行定义.
| double rokae::clr::PulseLCommand::pulseTime |
脉冲时长, DO信号置高后维持的时长, 单位秒, 范围 [0.002, 10]
在文件 data_types_cli.hpp 第 492 行定义.
| double rokae::clr::PulseLCommand::rotSpeed |
空间旋转速度,用于末端类型指令,单位rad/s。 大于等于0时生效;小于0时旋转速度默认为200°/s
在文件 data_types_cli.hpp 第 473 行定义.
| String rokae::clr::PulseLCommand::signalName |
信号名称, 比如 "DO0_0"
在文件 data_types_cli.hpp 第 482 行定义.
| int rokae::clr::PulseLCommand::speed |
机器人末端最大线速度, 单位mm/s。见setDefaultSpeed
在文件 data_types_cli.hpp 第 470 行定义.
| int rokae::clr::PulseLCommand::zone |
转弯区半径大小,单位mm。见setDefaultZone
在文件 data_types_cli.hpp 第 475 行定义.
1.9.4