xCore-SDK  0.6.0
xCore SDK C# API
rokae::clr::PCB4Robot类 参考

PCB4轴机型 更多...

#include <robot_cli.hpp>

类 rokae::clr::PCB4Robot 继承关系图:
rokae::clr::BaseRobot

Public 成员函数

 PCB4Robot ()
 默认构造,需调用connectToRobot(remoteIP)初始化
 
 PCB4Robot (String^ remoteIP)
 创建机器人实例并建立连接 更多...
 
 ~PCB4Robot ()
 deconstructor 更多...
 
- Public 成员函数 继承自 rokae::clr::BaseRobot
virtual ~BaseRobot ()
 Deconstructor
 
void connectToRobot ([Out] ErrorCode^% ec)
 连接到机器人。机器人地址为创建StandardRobot实例时传入的 更多...
 
void connectToRobot (String^ remoteIP)
 建立与机器人的连接。 更多...
 
void connectToRobot (String^ remoteIP, String^ localIP)
 建立与机器人的连接。 更多...
 
void disconnectFromRobot ([Out] ErrorCode^% ec)
 断开与机器人连接。断开前会停止机器人运动, 请注意安全。 更多...
 
void setConnectionHandler (ConnectionHandlerDelegate^ handler)
 设置连接断开回调函数 更多...
 
Info robotInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询机器人基本信息 更多...
 
String sdkVersion ()
 查询xCoreSDK版本 更多...
 
PowerState powerState ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询机器人上下电以及急停状态 更多...
 
void setPowerState (Boolean on, [Out] ErrorCode^% ec)
 机器人上下电。注: 只有无外接使能开关或示教器的机器人才能手动模式上电。 更多...
 
OperateMode operateMode ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询机器人当前操作模式 更多...
 
void setOperateMode (OperateMode mode, [Out] ErrorCode^% ec)
 切换手自动模式 更多...
 
void rebootSystem ([Out] ErrorCode^% ec)
 重启工控机 注:在自动模式、下电状态、运动和非空闲状态不允许重启操作 更多...
 
OperationState operationState ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询机器人当前运行状态 (空闲, 运动中, 拖动开启等) 更多...
 
array< double > jointPos ([Out] ErrorCode^% ec)
 机器人当前轴角度 [rad], 机器人本体以及外部轴(若有)。 导轨[m] 更多...
 
array< double > jointVel ([Out] ErrorCode^% ec)
 机器人当前关节速度 [rad/s], 机器人本体以及外部轴(若有)。 导轨[m/s] 更多...
 
array< double > jointTorque ([Out] ErrorCode^% ec)
 关节力传感器数值 [Nm] 更多...
 
array< double > posture (CoordinateType ct, [Out] ErrorCode^% ec)
 获取机器人法兰或末端的当前位姿 更多...
 
CartesianPosition cartPosture (CoordinateType ct, [Out] ErrorCode^% ec)
 获取机器人法兰或末端的当前位姿 更多...
 
array< double > baseFrame ([Out] ErrorCode^% ec)
 读取基坐标系, 相对于世界坐标系 更多...
 
StateList getStateList ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询当前位置, IO信号, 操作模式, 程序速度比例 更多...
 
Toolset toolset ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询当前工具工件组信息. 更多...
 
void setToolset (Toolset^ toolset, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置工具工件组信息。 更多...
 
void setToolset (System::String^ toolName, System::String^ wobjName, [Out] ErrorCode^% ec)
 使用已创建的工具和工件,设置工具工件组信息 更多...
 
void setBaseFrame (Frame^ frame, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置基坐标系, 设置后仅保存数值,重启控制器后生效 更多...
 
void setMotionControlMode (MotionControlMode mode, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置运动控制模式. 更多...
 
void moveReset ([Out] ErrorCode^% ec)
 运动重置, 清空已发送的运动指令, 清除执行信息。 Robot类在初始化时会调用一次运动重置。RL程序和SDK运动指令切换控制,需要先运动重置。 更多...
 
void stop ([Out] ErrorCode^% ec)
 暂停机器人运动; 暂停后可调用moveStart()继续运动。若需要完全停止,不再执行已添加的指令,可调用moveReset() 更多...
 
void executeCommand (MoveCommand::Type type, List< MoveCommand^>^ cmd, [Out] ErrorCode^% ec)
 执行单条或多条运动指令,调用后机器人立刻开始运动 更多...
 
void moveAppend (MoveCommand::Type type, List< MoveCommand^>^ cmd, System::String^% cmdId, [Out] ErrorCode^% ec)
 添加单条或多条运动指令, 添加后调用moveStart()开始运动 更多...
 
void moveAppend (MoveCommand::Type type, MoveCommand^ cmd, System::String^% cmdId, [Out] ErrorCode^% ec)
 下发单条运动指令 更多...
 
void setDefaultSpeed (double speed, [Out] ErrorCode^% ec)
 设定默认运动速度,初始值为100。该数值表示末端最大线速度(单位mm/s), 自动计算对应关节速度。 关节速度百分比划分为5个的范围:

  • < 100 10%
  • 100 ~ 200 30%
  • 200 ~ 500 50%
  • 500 ~ 800 80%
  • > 800 100%

空间旋转速度为200°/s 更多...

 
void setDefaultZone (double zone, [Out] ErrorCode^% ec)
 设定默认转弯区。初始值为为0 (fine, 无转弯区)。该数值表示运动最大转弯区半径(单位:mm), 自动计算转弯百分比 转弯百分比划分4个范围:

  • < 1 0 (fine)
  • 1 ~ 20 10 %
  • 20 ~ 60 30 %
  • > 60 100 %
更多...
 
void setDefaultConfOpt (bool forced, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置是否使用轴配置数据(confData)计算逆解。初始值为false 更多...
 
void setAutoIgnoreZone (bool enable, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置运动指令是否自动取消转弯区。初始值为true 更多...
 
void moveStart ([Out] ErrorCode^% ec)
 开始/继续运动 更多...
 
void setMaxCacheSize (int number, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置最大缓存指令个数,指发送到控制器待规划的路径点个数,允许的范围[1,1000],初始值为300。 更多...
 
void adjustSpeedOnline (double scale, [Out] ErrorCode^% ec)
 动态调整机器人运动速率,非实时模式时生效。 更多...
 
void getAcceleration (double% acc, double% jerk, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取当前加/减速度和加加速度 更多...
 
void adjustAcceleration (double acc, double jerk, [Out] ErrorCode^% ec)
 调节运动加/减速度和加加速度。如果在机器人运动中调用,当前正在执行的指令不生效,下一条指令生效 更多...
 
EventInfo queryEventInfo (Event eventType, [Out] ErrorCode^% ec)
 查询事件信息。 更多...
 
void setEventWatcher (Event eventType, EventCallbackDelegate^ callback, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置接收事件的回调函数。 更多...
 
void startJog (JogSpace space, double rate, double step, unsigned index, bool direction, [Out] ErrorCode^% ec)
 开始jog机器人,需要切换到手动操作模式。调用此接口并且机器人开始运动后,无论机器人是否已经自行停止,都必须调用stop()来结束jog操作,否则机器人会一直处于jog的运行状态。 更多...
 
void clearServoAlarm ([Out] ErrorCode^% ec)
 清除伺服报警 更多...
 
List< LogInfo^> queryControllerLog (unsigned count, LogInfo::Level level, [Out] ErrorCode^% ec)
 查询控制器最新的日志 更多...
 
void setDI (unsigned int board, unsigned int port, bool state, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置数字量输入信号,仅当输入仿真模式打开时可以设置(见setSimulationMode()) 更多...
 
bool getDI (unsigned int board, unsigned int port, [Out] ErrorCode^% ec)
 查询数字量输入信号值 更多...
 
void setDO (unsigned int board, unsigned int port, bool state, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置数字量输出信号值 更多...
 
bool getDO (unsigned int board, unsigned int port, [Out] ErrorCode^% ec)
 查询数字输出量信号值 更多...
 
double getAI (unsigned board, unsigned port, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取模拟量输入信号值 更多...
 
void setAO (unsigned board, unsigned port, double value, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置模拟量输出信号 更多...
 
void setSimulationMode (bool state, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置输入仿真模式 更多...
 
void readRegister (System::String^ name, List< bool >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取bit/bool类型寄存器数组。 更多...
 
void readRegister (System::String^ name, List< int >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取int16/int32类型寄存器数组。 更多...
 
void readRegister (System::String^ name, List< float >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取float类型寄存器数组。 更多...
 
void readRegister (System::String^ name, unsigned index, bool% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取bit/bool类型寄存器值。可读取单个寄存器,或按索引读取寄存器数组 更多...
 
void readRegister (System::String^ name, unsigned index, int% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取int16/int32类型寄存器值。可读取单个寄存器,或按索引读取寄存器数组 更多...
 
void readRegister (System::String^ name, unsigned index, float% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取float类型寄存器值。可读取单个寄存器,或按索引读取寄存器数组 更多...
 
void writeRegister (System::String^ name, unsigned index, bool value, [Out] ErrorCode^% ec)
 写bool/bit类型寄存器值。可写入单个寄存器,或按索引写入寄存器数组中某一元素。 更多...
 
void writeRegister (System::String^ name, unsigned index, Int32 value, [Out] ErrorCode^% ec)
 写byte/int16/int32寄存器值。可写入单个寄存器,或按索引写入寄存器数组中某一元素。 更多...
 
void writeRegister (System::String^ name, unsigned index, float value, [Out] ErrorCode^% ec)
 写float类型寄存器值。可写入单个寄存器,或按索引写入寄存器数组中某一元素。 更多...
 
void writeRegister (System::String^ name, unsigned index, array< bool >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
 写bool/bit类型寄存器数组 更多...
 
void writeRegister (System::String^ name, unsigned index, array< int >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
 写int16/int32类型寄存器数组。 更多...
 
void writeRegister (System::String^ name, unsigned index, array< float >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
 写float类型寄存器数组。 更多...
 
List< RLProjectInfo^> projectsInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询工控机中RL工程名称及任务 更多...
 
void loadProject (String^ name, System::Collections::Generic::List< System::String^>^ tasks, [Out] ErrorCode^% ec)
 加载工程 更多...
 
void ppToMain ([Out] ErrorCode^% ec)
 程序指针跳转到main。调用后,等待控制器解析完工程后返回,阻塞时间视工程大小而定,超时时间设定为10秒。 更多...
 
void runProject ([Out] ErrorCode^% ec)
 开始运行当前加载的工程 更多...
 
void pauseProject ([Out] ErrorCode^% ec)
 暂停运行工程 更多...
 
void setProjectRunningOpt (double rate, bool loop, [Out] ErrorCode^% ec)
 更改工程的运行速度和循环模式 更多...
 
String importProject (String^ file_path, bool overwrite, [Out] ErrorCode^% ec)
 将本地的RL工程压缩包导入控制器, 阻塞等到导入完成或失败 更多...
 
void removeProject (String^ project_name, bool remove_all, [Out] ErrorCode^% ec)
 删除控制器里的RL工程 更多...
 
String importFile (String^ src_file_path, String^ dest, bool overwrite, [Out] ErrorCode^% ec)
 导入本地文件到控制器。阻塞等到导入完成或失败 更多...
 
void removeFiles (array< String^>^ file_path_list, [Out] ErrorCode^% ec)
 删除控制器中文件。注: 工程.xml, .json等配置文件不能删除,只能替换 更多...
 
void setToolInfo (WorkToolInfo^ tool_info, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置全局工具信息,或新建/设置RL工程中工具的位姿信息和负载信息。 说明:

  1. 全局工具控制器支持16个全局工具,名称固定为 "g_tool_0" ~ "g_tool_15"
  2. RL工程工具使用起来限制条件较多,不建议通过该接口设置工程工具,建议用全局工具。限制条件有: a) 需要先加载好一个工程,再设置。只要名称不是全局工具的,都视为工程工具。 b) 若工具不存在则新建,存在则修改。 c) 需要配合修改工程的工具配置文件,否则RL指令可能无法正常解析工具信息。并且如果不改配置文件,设置后的数据也不会保存。
  3. 暂不支持设置工具包络信息
更多...
 
void setWobjInfo (WorkToolInfo^ wobj_info, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置全局工件信息,或新建/设置RL工程中工件的位姿信息和负载信息 说明:

  1. 全局工件控制器支持16个全局工件,名称固定为 "g_wobj_0" ~ "g_wobj_15"
  2. RL工程工件使用起来限制条件较多,不建议通过该接口设置工程工件,建议用全局工件。限制条件有: a) 需要先加载好一个工程,再设置。只要名称不是全局工件的,都视为工程工件。 b) 若工件不存在则新建,存在则修改。 c) 需要配合修改工程的工件配置文件,否则RL指令可能无法正常解析工具信息。并且如果不改配置文件,设置后的数据也不会保存。
  3. 暂不支持设置相关用户坐标系,全局工件默认为"g_user_0", 工程工件默认为 "userframe0"
更多...
 
List< WorkToolInfo^> toolsInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询当前加载工程的工具信息 更多...
 
List< WorkToolInfo^> wobjsInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
 查询当前加载工程的工件信息 更多...
 
void setRailParameter (System::String^ name, Frame^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置导轨基坐标系 更多...
 
void setRailParameter (System::String^ name, System::String^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置导轨名称 更多...
 
void setRailParameter (System::String^ name, double value, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置导轨参数 更多...
 
void setRailParameter (System::String^ name, bool value, [Out] ErrorCode^% ec)
 打开关闭导轨 更多...
 
void setRailParameter (System::String^ name, array< double >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置导轨软限位和运动范围 更多...
 
void setRailParameter (System::String^ name, int value, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置导轨参数 更多...
 
void getRailParameter (System::String^ name, bool% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取导轨是否打开 更多...
 
void getRailParameter (System::String^ name, String^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取导轨名称 更多...
 
void getRailParameter (System::String^ name, Frame^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取导轨基座标系 更多...
 
void getRailParameter (System::String^ name, int% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取导轨参数 更多...
 
void getRailParameter (System::String^ name, double% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取导轨参数 更多...
 
void getRailParameter (System::String^ name, array< double >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
 读取导轨软限位和运动范围 更多...
 
int getStateData (String^ name, array< double >^% data)
 读取机器人状态数据,注意传入的data类型要和数据类型一致。

支持的数据名称及数组长度 关节角度[rad]"q_m" | DoF 关节速度[rad/s]"dq_m" | DoF 关节力矩[Nm]"tau_m" | DoF 电机位置"theta_m" | DoF 电机位置微分"theta_vel_m" | DoF 电机转矩"motor_tau" | DoF 末端位姿, 相对于外部坐标系 [X,Y,Z,Rx,Ry,Rz]"pos_abc_m" | 6 末端位姿, 相对于外部坐标系, 行优先齐次变换矩阵"pos_m" | 16 外部轴角度[rad] 导轨[m]"ex_q_m" | 6 外部轴速度[rad/s] 导轨[m/s]"ex_dq_m" | 6 外部轴电机位置"ex_motor_m" | 6 更多...

 
int getStateData (String^ name, UInt64% data)
 读取机器人状态数据

支持的数据名称 时间戳,精确到微秒"ts" 更多...

 
int getStateData (String^ name, double% data)
 读取机器人状态数据

支持的数据名称 臂角[rad]"psi_m" 更多...

 
void stopReceiveRobotState ()
 停止接收实时状态数据,同时控制器停止发送。可用于重新设置要接收的状态数据。
 
unsigned updateRobotState (int timeout_ms)
 接收一次机器人状态数据,在每周期读取数据前,需调用此函数。阻塞等待收到新数据,或超时返回。 建议按照设定的发送频率来调用,以获取最新的数据 更多...
 
void configNtp (System::String^ server_ip, [Out] ErrorCode^% ec)
 配置NTP 更多...
 
void syncTimeWithServer ([Out] ErrorCode^% ec)
 手动同步一次时间,远端IP是通过configNtp配置的。耗时几秒钟,阻塞等待同步完成,接口预设的超时时间是12秒 更多...
 
array< double > checkPath (CartesianPosition^ start, array< double >^ start_joint, CartesianPosition^ target, [Out] ErrorCode^% ec)
 检验直线轨迹是否可达。支持导轨,返回的目标轴角为轴数+外部轴数 更多...
 
int checkPath (array< double >^ start_joint, array< CartesianPosition^>^ targets, array< double >^% target_joint_calculated, [Out] ErrorCode^% ec)
 校验多个直线轨迹 更多...
 
array< double > checkPath (CartesianPosition^ start, array< double >^ start_joint, CartesianPosition^ aux, CartesianPosition^ target, [Out] ErrorCode^% ec)
 检验圆弧轨迹是否可达 更多...
 
array< double > checkPath (CartesianPosition^ start, array< double >^ start_joint, CartesianPosition^ aux1, CartesianPosition^ aux2, double angle, double rot_type, [Out] ErrorCode^% ec)
 检验全圆轨迹是否可达 更多...
 
void recoverState (int item, [Out] ErrorCode^% ec)
 根据选项恢复机器人状态 更多...
 
array< double > calcIk (CartesianPosition^ posture, [Out] ErrorCode^% ec)
 根据位姿计算逆解 更多...
 
array< double > calcIk (CartesianPosition^ posture, Toolset^ toolset, [Out] ErrorCode^% ec)
 根据位姿计算给定工具工件坐标系下逆解 更多...
 
CartesianPosition calcFk (array< double >^ joints, [Out] ErrorCode^% ec)
 根据轴角度计算正解 更多...
 
CartesianPosition calcFk (array< double >^ joints, Toolset^ toolset, [Out] ErrorCode^% ec)
 根据轴角度计算给定工具工件坐标系下正解 更多...
 
FrameCalibrationResult calibrateFrame (FrameType type, List< array< double >^>^ points, bool is_held, array< double >^ base_aux, [Out] ErrorCode^% ec)
 坐标系标定 (N点标定). 更多...
 
bool getSoftLimit (array< double, 2 >^% limits, [Out] ErrorCode^% ec)
 获取当前软限位数值 更多...
 
void setSoftLimit (bool enable, array< double, 2 >^ limits, [Out] ErrorCode^% ec)
 设置软限位。软限位设定要求:

  • 打开软限位时,机械臂应下电且处于手动模式
  • 软限位不能超过机械硬限位
  • 机械臂当前各轴角度应在设定的限位范围内
更多...
 
void startReceiveRobotState (int interval, array< System::String^>^ fields)
 让机器人控制器开始发送实时状态数据。阻塞等待收到第一帧消息,超时时间为3秒 更多...
 
void setTeachPendantMode (bool enable, [Out] ErrorCode^% ec)
 示教器热插拔。注:仅部分机型支持示教器热插拔,不支持的机型会返回错误码。不使用示教器后,使能按键和急停按键将失效。 更多...
 

额外继承的成员函数

- Protected 成员函数 继承自 rokae::clr::BaseRobot
void _moveEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
 
void _safetyEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
 
void _rlExecutionEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
 
void _logReporterEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
 
- Protected 属性 继承自 rokae::clr::BaseRobot
rokae::BaseRobot * robot
 
rokae::StandardRobot * ir6
 
rokae::PCB3Robot * ir3
 
rokae::PCB4Robot * ir4
 
rokae::xMateCr5Robot * cobot5
 
rokae::xMateRobot * cobot6
 
rokae::xMateErProRobot * cobot7
 
rokae::Model_T< 3 > * model3
 
rokae::Model_T< 4 > * model4
 
rokae::Model_T< 5 > * model5
 
rokae::Model_T< 6 > * model6
 
rokae::Model_T< 7 > * model7
 
EventCallbackNativeDelegate _moveNativeDelegate
 
EventCallbackNativeDelegate _safetyNativeDelegate
 
EventCallbackNativeDelegate _rlExecutionNativeDelegate
 
EventCallbackNativeDelegate _logReporterNativeDelegate
 
ConnectionHandlerDelegate _connectionHandlerDelegate
 
- 静态 Protected 属性 继承自 rokae::clr::BaseRobot
static EventCallbackDelegate _moveManagedDelegate
 
static EventCallbackDelegate _safetyManagedDelegate
 
static EventCallbackDelegate _rlExecutionManagedDelegate
 
static EventCallbackDelegate _logReporterManagedDelegate
 

详细描述

PCB4轴机型

在文件 robot_cli.hpp1490 行定义.

构造及析构函数说明

◆ PCB4Robot()

rokae::clr::PCB4Robot::PCB4Robot ( String^  remoteIP)

创建机器人实例并建立连接

参数
remoteIP机器人IP地址
异常
rokae::clr::ApiException网络连接异常;控制器版本不兼容;机型不匹配等

◆ ~PCB4Robot()

rokae::clr::PCB4Robot::~PCB4Robot ( )
inline

deconstructor

在文件 robot_cli.hpp1507 行定义.


该类的文档由以下文件生成: