![]() |
xCore-SDK
0.5.0
xCore SDK C# API
|
Public 成员函数 | |
| Welding (rokae::BaseWelding *) | |
| void | setWeave (bool enable, double frequency, double amplitude, array< double >^ dwell_time, [Out] ErrorCode ^ %ec) |
| 开始/停止摆动。开始摆动时可设置摆动参数 更多... | |
| void | setSwingMotion (double acceleration, double jerk, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置摆动加速度和加加速度 更多... | |
| void | setWeaveParameters (double frequency, double amplitude, array< double >^ dwell_time, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置摆动参数,支持在摆动过程中调整 更多... | |
| void | calcWeldOffset (Frame^% start, Frame^ start_offs, Frame^% target, Frame^ target_offs, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 多层多道偏移 - 计算直线轨迹沿焊道坐标系的偏移 更多... | |
| void | calcWeldOffset (Frame^% start, Frame^ start_offs, Frame^% target, Frame^ target_offs, Frame^% aux, Frame^ aux_offs, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 多层多道偏移 - 计算圆弧轨迹沿焊道坐标系的偏移 更多... | |
| void | calcWeldOffsetCalculatedZ (Frame^% start, Frame^ start_offs, Frame^% target, Frame^ target_offs, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 多层多道偏移 - 计算直线轨迹偏移。偏移量的参考坐标系并非焊道坐标系,X,Y轴采用焊道坐标系,而Z轴由X,Y轴叉乘得到。 更多... | |
| void | calcWeldOffsetCalculatedZ (Frame^% start, Frame^ start_offs, Frame^% target, Frame^ target_offs, Frame^% aux, Frame^ aux_offs, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 多层多道偏移 - 计算圆弧轨迹偏移。偏移量的参考坐标系并非焊道坐标系,X,Y轴采用焊道坐标系,而Z轴由X,Y轴叉乘得到。 更多... | |
| void | transformOffsetByTeaching (Frame^ start, Frame^ target, Frame^ teach_point_1, double offset_1, Frame^ teach_point_2, double offset_2, array< double >^% offset_start, array< double >^% offset_target, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 多层多道辅助接口 - 根据指定的直线轨迹起点和终点,以及两个偏移方向,按指定的偏移距离进行坐标系转换, 使偏移量相对的坐标系与calcWeldOffsetCalculatedZ()接口中的一致 更多... | |
| List< List< Frame^>^> | calcWeldOffset_Multi (List< Frame^>^ way_points, List< Frame^>^ teach_points, List< array< double >^>^ offsets, int% error_index, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 多层多道偏移 - 多条轨迹,适用于平角焊/平焊/横焊 更多... | |
| void | adjustTrackOffset (array< double >^ offset, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 电弧跟踪偏移 - 调整焊道偏移量 更多... | |
| void | bindWeaveDo (String^ signal, String^ action, bool value, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置摆动过程中DO输出规则。和设置系统IO类似,但不保存设置,重启后需要重新设置。 开始DO输出的时机为通过接口绑定DO号后,非摆动轨迹默认DO全部置0,如果开启摆动,则按照设定规则输出。 更多... | |
| void | unbindWeaveDo (String^ signal, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 取消设置摆动过程中DO输出 更多... | |
| void | startTracking ([Out] ErrorCode^% ec) |
| 开始激光跟踪 更多... | |
| void | stopTracking ([Out] ErrorCode^% ec) |
| 结束激光跟踪 更多... | |
| void | addLaserTrackOffset (double x, double z, Boolean valid, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置添加激光跟踪偏移 更多... | |
| void | addLaserTrackOffset (double x, double y, double z, Boolean valid, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置添加激光跟踪偏移 更多... | |
| void | setSensorFrame (Frame^ sensor_frame, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置激光器相对tcp坐标 更多... | |
| void | getLaserOffset (double x, double z, Frame^% tar_tcp, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 获取偏移目标点 更多... | |
| void | setLaserTrackParameters (LaserTrackParams params, [Out] ErrorCode^% ec) |
| 设置激光跟踪参数。需要在开始跟踪之前调用 更多... | |
Protected 属性 | |
| rokae::BaseWelding * | ptr |
在文件 welding_cli.hpp 第 99 行定义.
| void rokae::clr::Welding::addLaserTrackOffset | ( | double | x, |
| double | y, | ||
| double | z, | ||
| Boolean | valid, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
设置添加激光跟踪偏移
| x | X方向偏移 单位: 米 |
| y | Y方向偏移 单位: 米 |
| z | Z方向偏移 单位: 米 |
| valid | 有效性判断 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::addLaserTrackOffset | ( | double | x, |
| double | z, | ||
| Boolean | valid, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
设置添加激光跟踪偏移
| x | X方向偏移 单位: 米 |
| z | Z方向偏移 单位: 米 |
| valid | 有效性判断 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::adjustTrackOffset | ( | array< double >^ | offset, |
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
电弧跟踪偏移 - 调整焊道偏移量
| offset | [X, Y, Z] 单位: 米 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::bindWeaveDo | ( | String^ | signal, |
| String^ | action, | ||
| bool | value, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
设置摆动过程中DO输出规则。和设置系统IO类似,但不保存设置,重启后需要重新设置。 开始DO输出的时机为通过接口绑定DO号后,非摆动轨迹默认DO全部置0,如果开启摆动,则按照设定规则输出。
| signal | DO信号名称,如"DO0_1" |
| action | 设置对象:"pos" - 位置; "vel" - 速度 |
| value |
|
| ec | 错误码: -14501 DO信号不存在; -14510 DO信号为系统IO |
| void rokae::clr::Welding::calcWeldOffset | ( | Frame^% | start, |
| Frame^ | start_offs, | ||
| Frame^% | target, | ||
| Frame^ | target_offs, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
多层多道偏移 - 计算直线轨迹沿焊道坐标系的偏移
| start | 起始点, 返回偏移后的结果 |
| start_offs | 起始点偏移量 |
| target | 目标点, 返回偏移后的结果 |
| target_offs | 目标点偏移量 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::calcWeldOffset | ( | Frame^% | start, |
| Frame^ | start_offs, | ||
| Frame^% | target, | ||
| Frame^ | target_offs, | ||
| Frame^% | aux, | ||
| Frame^ | aux_offs, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
多层多道偏移 - 计算圆弧轨迹沿焊道坐标系的偏移
| start | 起始点, 返回偏移后的结果 |
| start_offs | 起始点偏移量 |
| target | 目标点, 返回偏移后的结果 |
| target_offs | 目标点偏移量 |
| aux | 圆弧辅助点, 返回偏移后的结果 |
| aux_offs | 圆弧辅助点偏移量 |
| ec | 错误码 |
| List< List< Frame^>^> rokae::clr::Welding::calcWeldOffset_Multi | ( | List< Frame^>^ | way_points, |
| List< Frame^>^ | teach_points, | ||
| List< array< double >^>^ | offsets, | ||
| int% | error_index, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
多层多道偏移 - 多条轨迹,适用于平角焊/平焊/横焊
| way_points | 原始路径点。第一个为起始点,后续点为各个目标点 |
| teach_points | 针对平角焊,每个目标点的左右平面示教点。向量长度应为way_points-1 |
| offsets | 各层各道的偏移量,[X_start, X_end, Y, Z, A, B, C] |
| error_index | 计算失败时,出错的点位下标,从1开始(既返回1代表第一个目标点计算失败) |
| ec | 计算失败的情况: 1) 259 - 原始路径点个数不足2个,或示教点个数和原始路径点个数不匹配; 2) -50003 - 存在过短轨迹 3) -50519 - 输入数据有误。详见日志,错误原因如下: a) traj_turn_back 轨迹存在折返; b) calc_plane_failed 计算焊接左右平面失败; c) not_in_xz_plane 焊枪不在上下平面内不符合平焊或横焊要求 4) -50206 - 算法失败 |
| void rokae::clr::Welding::calcWeldOffsetCalculatedZ | ( | Frame^% | start, |
| Frame^ | start_offs, | ||
| Frame^% | target, | ||
| Frame^ | target_offs, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
多层多道偏移 - 计算直线轨迹偏移。偏移量的参考坐标系并非焊道坐标系,X,Y轴采用焊道坐标系,而Z轴由X,Y轴叉乘得到。
| start | 起始点, 返回偏移后的结果(工具相对于工件) |
| start_offs | 起始点偏移量(工具相对于参考坐标系) |
| target | 目标点, 返回偏移后的结果(工具相对于工件) |
| target_offs | 目标点偏移量(工具相对于参考坐标系) |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::calcWeldOffsetCalculatedZ | ( | Frame^% | start, |
| Frame^ | start_offs, | ||
| Frame^% | target, | ||
| Frame^ | target_offs, | ||
| Frame^% | aux, | ||
| Frame^ | aux_offs, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
多层多道偏移 - 计算圆弧轨迹偏移。偏移量的参考坐标系并非焊道坐标系,X,Y轴采用焊道坐标系,而Z轴由X,Y轴叉乘得到。
| start | 起始点, 返回偏移后的结果(工具相对于工件) |
| start_offs | 起始点偏移量(工具相对于参考坐标系) |
| target | 目标点, 返回偏移后的结果(工具相对于工件) |
| target_offs | 目标点偏移量(工具相对于参考坐标系) |
| aux | 圆弧辅助点, 返回偏移后的结果(工具相对于工件) |
| aux_offs | 圆弧辅助点偏移量(工具相对于参考坐标系) |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::getLaserOffset | ( | double | x, |
| double | z, | ||
| Frame^% | tar_tcp, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
获取偏移目标点
| x | 激光器偏移参数 单位: 米 |
| z | 激光器偏移参数 单位: 米 |
| tar_tcp | 经过偏移后的目标点 单位: 米 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::setLaserTrackParameters | ( | LaserTrackParams | params, |
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
设置激光跟踪参数。需要在开始跟踪之前调用
| params | 激光跟踪参数 |
| ec | 错误码,包括:参数超出范围,机器人运动中无法设置等 |
设置激光器相对tcp坐标
| sensor_frame | 激光器相对tcp坐标 单位: 米 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::setSwingMotion | ( | double | acceleration, |
| double | jerk, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
设置摆动加速度和加加速度
| acceleration | 加速度 |
| jerk | 加加速度 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::setWeave | ( | bool | enable, |
| double | frequency, | ||
| double | amplitude, | ||
| array< double >^ | dwell_time, | ||
| [Out] ErrorCode ^ % | ec | ||
| ) |
开始/停止摆动。开始摆动时可设置摆动参数
| enable | enable true - 开始 | false - 关闭 |
| frequency | 摆动频率, 范围[0.1, 5], 单位: Hz |
| amplitude | 单侧摆动幅值, 范围[0.0001, 0.05], 单位: 米 |
| dwell_time | 停留时间 [左, 中, 右],目前只支持左和右, 范围[0, 2], 单位: 秒 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::setWeaveParameters | ( | double | frequency, |
| double | amplitude, | ||
| array< double >^ | dwell_time, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
设置摆动参数,支持在摆动过程中调整
| frequency | 摆动频率, 范围[0.1, 5], 单位: Hz |
| amplitude | 单侧摆动幅值, 范围[0.0001, 0.05], 单位: 米 |
| dwell_time | 停留时间 [左, 中, 右],目前只支持左和右,范围[0, 2], 单位: 秒 |
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::startTracking | ( | [Out] ErrorCode^% | ec | ) |
开始激光跟踪
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::stopTracking | ( | [Out] ErrorCode^% | ec | ) |
结束激光跟踪
| ec | 错误码 |
| void rokae::clr::Welding::transformOffsetByTeaching | ( | Frame^ | start, |
| Frame^ | target, | ||
| Frame^ | teach_point_1, | ||
| double | offset_1, | ||
| Frame^ | teach_point_2, | ||
| double | offset_2, | ||
| array< double >^% | offset_start, | ||
| array< double >^% | offset_target, | ||
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
多层多道辅助接口 - 根据指定的直线轨迹起点和终点,以及两个偏移方向,按指定的偏移距离进行坐标系转换, 使偏移量相对的坐标系与calcWeldOffsetCalculatedZ()接口中的一致
| start | 直线轨迹起点 |
| target | 直线轨迹终点 |
| teach_point_1 | 示教点1 |
| offset_1 | 沿示教点1所在方向的偏移距离 |
| teach_point_2 | 示教点2 |
| offset_2 | 沿示教点2所在方向的偏移距离 |
| offset_start | 直线轨迹起点偏移量,与calcWeldOffsetCalculatedZ()接口中偏移量的参考坐标系一致 |
| offset_target | 直线轨迹终点偏移量,与calcWeldOffsetCalculatedZ()接口中偏移量的参考坐标系一致 |
| ec | 计算失败的情况: 1) 直线轨迹过短 2) 示教点离焊道距离过近 3) 示教点距离起点或终点过近 |
| void rokae::clr::Welding::unbindWeaveDo | ( | String^ | signal, |
| [Out] ErrorCode^% | ec | ||
| ) |
取消设置摆动过程中DO输出
| signal | 要取消设置的DO信号名称。 |
| ec | 错误码 |
|
protected |
在文件 welding_cli.hpp 第 102 行定义.
1.9.4